Abdeckplatte für Universalträger UT4, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Art.Nr. 7408783 | EAN 4012196435388
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte für den Einbau von 1 Installationsgeräte mit 50er-Zentralplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 1 Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Anzahl der runden Öffnungen 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Dimension 104x76x4 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik 50er Zentralplatte Teilung im UT3 2/3 Teilung im UT4 2/4 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 76 mm Länge 104 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT34 D1 / 7408783 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung UT34 D1 / 7408783 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf