Abdeckplatte für Universalträger UT3, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Art.Nr. 7408781 | EAN 4012196435371
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbdeckplatte für den Einbau von 1 Installationsgeräte mit 50er-Zentralplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 1 Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Anzahl der runden Öffnungen 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Breite 76 mm Dimension 82,5x76x4 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik 50er Zentralplatte Länge 82,5 mm Teilung im UT3 1/2 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT3 D1 / 7408781 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung UT3 D1 / 7408781 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf