Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7408773 | EAN 4012196435364
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte für den Einbau von 2 Modul 45.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Anzahl der zweifachen Öffnungen 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Dimension 104x76x4 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Teilung im UT3 2/3 Teilung im UT4 2/4 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 104 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT34 P2 / 7408773 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung UT34 P2 / 7408773 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf