Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7408771 | EAN 4012196435357
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbdeckplatte für den Einbau von 1 Modul 45.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 1 Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Anzahl der quadratischen Öffnungen 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld ja Blinddeckel nein Dimension 61x76x4 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Länge 61 mm Teilung im UT3 1/3 Teilung im UT4 1/4 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT34 P1 / 7408771 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung UT34 P1 / 7408771 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf