Abdeckplatte für Universalträger UT4, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7408763 | EAN 4012196435340
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte für den Einbau von 4 Modul 45
10 Montagebrücken UT34T für den Einbau von Einzelgeräten oder Steckdosenkombinationen im Lieferumfang enthalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Dimension 208x76x4 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Teilung im UT4 1/1 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 208 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT4 P4 / 7408763 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung UT4 P4 / 7408763 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf