Abdeckplatte für Universalträger UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408761 | EAN 4012196435333

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abdeckplatte für den Einbau von 3 Modul 45.

10 Montagebrücken UT34T für den Einbau von Einzelgeräten oder Steckdosenkombinationen im Lieferumfang enthalten.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der dreifachen Öffnungen 1
Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Dimension 147x76x4
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik Rastermaß M45
Länge 147 mm
Teilung im UT4 3/4
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT4 P3 7408761
10 Stück 5,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UT4 P3 / 7408761 , 0.16MB , pdf
Download

UT4 P3 / 7408761
Download