Abdeckplatte für Universalträger UT3, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7408753 | EAN 4012196435326
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte für den Einbau von 3 Modul 45.
10 Montagebrücken UT34T für den Einbau von Einzelgeräten oder Steckdosenkombinationen im Lieferumfang enthalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der dreifachen Öffnungen 1 Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Dimension 165x76x4 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Teilung im UT3 1/1 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 165 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT3 P3 / 7408753 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung UT3 P3 / 7408753 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf