Abdeckplatte für Universalträger UT3, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408751 | EAN 4012196435319

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abdeckplatte für den Einbau von 1 Modul 45.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Anzahl der quadratischen Öffnungen 1
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld ja
Blinddeckel nein
Breite 76 mm
Dimension 82,5x76x4
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Höhe 4,5 mm
Installationstechnik Rastermaß M45
Länge 82,5 mm
Teilung im UT3 1/2
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT3 P1 7408751
10 Stück 2,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UT3 P1 / 7408751 , 0.16MB , pdf
Download

UT3 P1 / 7408751
Download