Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, blind
Art.Nr. 7408745 | EAN 4012196435302
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte blind zum Verschließen von nicht genutztem Installationsraum der Univeralträger UT3 und UT4.
Platte kann bei Bedarf auf 61 mm gekürzt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Befestigungsart aufrastbar Blinddeckel ja Dimension 104x76x2 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Teilung im UT3 2/3 Teilung im UT4 2/4 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 104 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT34 P0 / 7408745 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung UT34 P0 / 7408745 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf