Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm
Art.Nr. 7408727 | EAN 4012196435265
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Universalträger mit zwei Zugentlastungen, Montagebrücken, Trennwand und Abdeckplatte UT4 P4 für Einbau von 4 Modul 45-Geräten in Geräteeinbaueinheiten der Nenngrößen R7, R9 und 9.
Universalträger mit zwei Zugentlastungen, Trennwand und Abdeckplatte UT4 P4 für Einbau von 4 Modul 45-Geräten in Geräteträger OKB IT.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Anzahl der Einführungen 4 Anzahl der Zugentlastungen 2 Ausführung Becherform Dimension 208x76x40 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Installationstechnik Rastermaß M45 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 40 mm Länge 208 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT4 45 4 / 7408727 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung UT4 45 4 / 7408727 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf