Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm

Art.Nr. 7408723 | EAN 4012196435289

7408723 / UT3 45 3
165 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Universalträger mit zwei Zugentlastungen, Montagebrücken, Trennwand und Abdeckplatte UT3 P3 für Einbau von 3 Modul 45-Geräten in Geräteeinbaueinheiten der Nenngrößen 2, R4, 4 und R7.


  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der Einführungen 4
Anzahl der Zugentlastungen 2
Ausführung Becherform
Breite 76 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,551 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 165x76x40
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Höhe 40 mm
Installationstechnik Rastermaß M45
Länge 165 mm
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT3 45 3 165 mm 7408723
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UT3 45 3 / 7408723 , 0.13MB , pdf
Download

UT3 45 3 / 7408723
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C