Universalträger UT3, ohne Abdeckplatte, Systemlänge 165 mm
Art.Nr. 7408721 | EAN 4012196435272
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Universalträger mit zwei Zugentlastungen für Einbau von Elektroinstallation in Geräteeinbaueinheiten der Nenngrößen 2, R4, 4, 6 und R7 im Innenbereich.
Abdeckplatten und Zubehör sind separat zu bestellen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Anzahl der Einführungen 4 Anzahl der Zugentlastungen 2 Ausführung Becherform Dimension 165x76x36 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Installationstechnik Rastermaß M45 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 36 mm Länge 165 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT3 / 7408721 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung UT3 / 7408721 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf