Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ F für System 55
Art.Nr. 7408707 | EAN 4012195693499
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontageplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Avaya/Systimax: M-Serie.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussmöglichkeit 2 Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Avaya/Systimax: M-Serie Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 77x24x1,5 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Schwerlastausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MPMT45 2F / 7408707 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf