Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55
Typ MPMT45 2C
|Art.Nr. 7408705
|EAN 4012195693482



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montageplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik folgender Typen: Brand-Rex: geschirmtes Modul; EKU: E-Stone Modul; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T Modul; R&M: Snap-In und Keystone Modul; Rutenbeck: UM und UMflex Modul; SETEC: MKJ, UKJ und XKJ Modul; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ und UMJ Modul.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.
Technische Daten
Technische Daten
| Anschlussmöglichkeit | 2 Anschlussbuchsen der Datentechnik folgender Typen: Brand-Rex; EKU; Dätwyler; Rutenbeck; SETEC; Siemon TERA; Telegärtner |
|---|---|
| Beschriftungsfeld | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | nein |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenbündig versenkbar | nein |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Schwerlastausführung | nein |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Dimension | 77x24x1,5 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1647 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
MPMT45 2A
7408701
MPMT45 2B
7408703
MPMT45 2C
7408705
MPMT45 2F
7408707
MPMT45 2A
Art.Nr.
7408701
MPMT45 2B
Art.Nr.
7408703
MPMT45 2C
Art.Nr.
7408705
MPMT45 2F
Art.Nr.
7408707