Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ B für System 55
Art.Nr. 7408703 | EAN 4012195693475
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik folgender Typen BTR: E-DAT Modul; Dätwyler: MS und MS-N Modul; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussmöglichkeit 2 Anschlussbuchsen der Datentechnik folgender Typen BTR: E-DAT Modul; Dätwyler: MS und MS-N Modul; Kerpen: VarioKeystone Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 77x24x1,5 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Schwerlastausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf