Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55

Art.Nr. 7408701 | EAN 4012195693468

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montageplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: ungeschirmtes Modul; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark Modul mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.


  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 2 Anschlussbuchsen der Datentechnik folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: ungeschirmtes Modul; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark Modul mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 77x24x1,5
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MPMT45 2A 7408701
1 Stück 56,70 € Preis / 1 Stück
MPMT45 2B 7408703
1 Stück 56,70 € Preis / 1 Stück
MPMT45 2C 7408705
1 Stück 56,70 € Preis / 1 Stück
MPMT45 2F 7408707
1 Stück 56,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MPMT45 2A / 7408701
Download