Modulträger für vertikalen Einbau von Modul 45®-Geräten

Typ MT45V 0
|
Art.Nr. 7408698
|
EAN 4012195759393
Art.Nr. / Typ
7408698 / MT45V 0

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Modulträger für den Einbau von bis zu acht Modul 45-Geräten in einen leeren Standard-Geräteeinsatz oder eine leere nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 oder R9. Der Modulträger wird in die Rastleiter eingerastet.
Einbaurahmen MT45V für den Einbau der Modul 45-Geräte und die Montageplatten MPMT45 für Datenbuchsen können separat bestellt werden. Die Löcher an der Seitenwand für die Rohreinführung haben einen Durchmesser von 21 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Zugentlastungsmöglichkeitja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalja
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Bodenblechnein
Geeignet für Unterflurkanalja
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Montageart Installationsgerätrasten
WerkstoffPolyamid
Farbegraphitschwarz; RAL 9011
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0923 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
MT45V 4

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Ausführungen

MT45V 0
Art.Nr.
7408698