Einbaurahmen für Kombination 2-fach und 2-fach Modul 45®-Geräte

Art.Nr. 7408682 | EAN 4012195674528

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zum Einbau einer Kombination von 2-fach- und 2-fach-Steckdose Modul 45 für Geräteeinsatz System 55 mit Montageträger für vertikalen Einbau von Modul 45-Geräten. Der Einbaurahmen ist vorgesehen für die Anwendung mit 0°-Steckdosen für Geradeausstecker (keine Winkelstecker).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Montageart Installationsgerät rasten
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der einbaubaren Geräte Art.Nr. Menge kl. VKE
MT45V 4 4 7408670
5 Stück
MT45V 3 3 7408672
5 Stück
MT45V 3+1 2 7408680
5 Stück
MT45V 2+2 2 7408682
5 Stück
Downloads

Download

MT45V 2+2 / 7408682
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C