Einbaurahmen für drei 1-fach Modul 45®-Geräte
Art.Nr. 7408672 | EAN 4012195674504
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZum Einbau von 3 Einzelgeräten Modul 45 für Geräteeinsatz System 55 mit Montageträger für vertikalen Einbau von Modul 45-Geräten.
Der Einbaurahmen ist vorgesehen für die Anwendung mit 0°-Steckdosen (Montagerichtung um 90° gedreht, Kontaktöffnungen oben und unten) und deren Anwendung in Verbindung mit Winkelsteckern oder Geradeaussteckern.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Bodenblech nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Montageart Installationsgerät rasten Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MT45V 3 / 7408672 , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Geräteeinsatz für Universalmontage GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdf