Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte
Art.Nr. 7408670 | EAN 4012195674498
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZum Einbau von 4 Einzelgeräten Modul 45 für Geräteeinsatz System 55 mit Montageträger für vertikalen Einbau von Modul 45-Geräten.
Der Einbaurahmen ist vorgesehen für die Anwendung mit 0°-Steckdosen (normale Einbaulage, Kontaktöffnungen rechts und links) und deren Anwendung in Verbindung mit Geradeaussteckern (keine Winkelstecker).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Bodenblech nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Unterflurkanal nein Montageart Installationsgerät rasten Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MT45V 4 / 7408670 , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Geräteeinsatz für Universalmontage GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdf