Drehriegel (Ersatzteil)

Art.Nr. 7408508 | EAN 4012195374343

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verschlussteil bestehend aus Veriegelungsstift und Aufnahme als Ersatzteil für GRAF9
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 3
Außendurchmesser 322,5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbaudurchmesser 304
Farbe eisengrau; RAL 7011
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung ja
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Polyamid
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VTGRAF9 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408507
1 Stück 19,95 € Preis / 1 Stück
VTGRAF9 7011 eisengrau; RAL 7011 7408508
1 Stück 19,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

VTGRAF9 7011 / 7408508
Download