- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFußbodenüberragende Einbaueinheit für den Einbau von 8 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel auf 4 Seiten. Die Trennung der Stromarten (4 + 4) erfolgt mittels einer Trennwand. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität erhöht werden. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 8 Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 2 Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2 Breite 225 mm Dimension 225x225x125 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Standard Schaltermaterial ja Höhe 138 mm Länge 225 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T8NL 00C 7035 / 7408498 , 0.23MB , pdf
Deutschland - Deutsch