Telitank T8NL
Typ T8NL 00C 9011
|Art.Nr. 7408494
|EAN 4012195115984




Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der einbaubaren Geräte
8
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Fußbodenüberragende Einbaueinheit für den Einbau von 8 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel auf 4 Seiten. Die Trennung der Stromarten (4 + 4) erfolgt mittels einer Trennwand. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität erhöht werden. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 225 mm |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 138 mm |
Technische Daten
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 8 |
|---|---|
| Geeignet für Standard Schaltermaterial | ja |
| Geeignet für Nasspflege | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite | 2 |
| Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite | 2 |
| Dimension | 225x225x125 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,7903 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
T8NL P2 9011
7408458
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
T8NL P45 9011
7408474
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
T8NL P2 9011
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 7408474
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-EinbauöffnungTyp
T8NL P45 9011
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Anzahl der einbaubaren Geräte
Farbe
Art.Nr.
T8NL 00C 9011
8
graphitschwarz; RAL 9011
7408494
T8NL 00C 7035
8
lichtgrau; RAL 7035
7408498
Farbe
T8NL 00C 9011
Art.Nr.
7408494
Anzahl der einbaubaren Geräte
8
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T8NL 00C 7035
Art.Nr.
7408498
Anzahl der einbaubaren Geräte
8
Farbe
lichtgrau; RAL 7035