Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Einbauöffnung für CEE-Gerät mit 60er-Befestigungsspur
Art.Nr. 7408486 | EAN 4012195115960
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 70 mm) und 60 x 60 mm Schraubbefestigung für CEE-Steckdosen, passend zur T4L- und T8NL- Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Aufflur-Tank Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 1 Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Anzahl der runden Öffnungen 1 Befestigungsart aufschraubbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik CEE 60x60 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 85 mm Länge 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T8NL PCEE 7035 / 7408486 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung T8NL PCEE 7035 / 7408486 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdf