Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7408478 | EAN 4012195115915
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 1fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4L- und T8NL-Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Aufflur-Tank Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Anzahl der quadratischen Öffnungen 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Breite 85 mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Länge 85 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T8NL P45 7035 / 7408478 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdf