Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7408474 | EAN 4012195115908
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 1fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4L- und T8NL-Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Anzahl der quadratischen Öffnungen 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 85 mm Länge 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T8NL P45 9011 / 7408474 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung T8NL P45 9011 / 7408474 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdf