Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite
Typ T8NL P3 7035
|Art.Nr. 7408470
|EAN 4012195115861



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Abdeckplatte mit 2 Lochungen (Ø 45 mm) für 2 Installationsgeräte mit Tragering, passend zur T4L- und T8NL-Längsseite.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 170 mm |
|---|
Technische Daten
| Werkstoff | Polyamid |
|---|---|
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,115 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
T8NL P3 9011
graphitschwarz; RAL 9011
7408464
T8NL P3 7035
lichtgrau; RAL 7035
7408470
Farbe
T8NL P3 9011
Art.Nr.
7408464
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T8NL P3 7035
Art.Nr.
7408470
Farbe
lichtgrau; RAL 7035