Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite
Art.Nr. 7408458 | EAN 4012195115809
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering, passend zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Aufflur-Tank Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Befestigungsart sonstige Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Tragebügel Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T8NL P2 9011 / 7408458 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung T8NL P2 9011 / 7408458 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdf