Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Schmalseite

Art.Nr. 7408448 | EAN 4012195115748

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering, passend zur T4L- und T8NL-Schmalseite.
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Breite 85 mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik Tragering
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T8NL P1 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408444
1 Stück 9,10 € Preis / 1 Stück
T8NL P1 7035 lichtgrau; RAL 7035 7408448
1 Stück 9,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

T8NL P1 7035 / 7408448
Download