Telitank T4L
Typ T4L00C7035
|Art.Nr. 7408304
|EAN 4012195115021



Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der einbaubaren Geräte
4
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Fußbodenüberragende Einbaueinheit für den Einbau von 4 einzelnen Installationsgeräten.
Vorgesehen zur ausschließlichen Verwendung auf AIK-Systemen.
Vorgesehen zur ausschließlichen Verwendung auf AIK-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 225 mm |
|---|---|
| Breite | 126 mm |
| Höhe | 137 mm |
Technische Daten
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 4 |
|---|---|
| Geeignet für Standard Schaltermaterial | ja |
| Geeignet für Nasspflege | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite | 2 |
| Dimension | 225x125x125 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3531 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
T8NL P2 9011
7408458
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
T8NL P45 9011
7408474
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
T8NL P2 9011
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 7408474
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-EinbauöffnungTyp
T8NL P45 9011
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Anzahl der einbaubaren Geräte
Farbe
Art.Nr.
T4L00C 9011
4
graphitschwarz; RAL 9011
7408300
T4L00C7035
4
lichtgrau; RAL 7035
7408304
Farbe
T4L00C 9011
Art.Nr.
7408300
Anzahl der einbaubaren Geräte
4
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T4L00C7035
Art.Nr.
7408304
Anzahl der einbaubaren Geräte
4
Farbe
lichtgrau; RAL 7035