- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFußbodenüberragende Einbaueinheit für den Einbau von 4 einzelnen Installationsgeräten.
Vorgesehen zur ausschließlichen Verwendung auf AIK-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2 Breite 126 mm Dimension 225x125x125 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Standard Schaltermaterial ja Höhe 137 mm Länge 225 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T4L00C 9011 / 7408300 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Teiltank T4L , 2.00MB , pdf
Deutschland - Deutsch