Telitank T4B

Art.Nr. 7408292 | EAN 4012195114963

4
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zum kombinierten Einbau von 4 einzelnen Installationsgeräten mit Tragebügel (4 Installationsgeräte einer Stromart oder jeweils 2 Installationsgeräte zweier Stromarten). Die verschiedenen Stromarten werden durch eine Trennwand gegeneinander isoliert. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2
Breite 118 mm
Dimension 118x118x97
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial ja
Höhe 97 mm
Länge 118 mm
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der einbaubaren Geräte Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T4B 00C 7011 4 eisengrau; RAL 7011 7408288
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
T4B 00C 9011 4 graphitschwarz; RAL 9011 7408292
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Abdeckplatte Telitank T4B, blind Abdeckplatte Telitank T4B, blind T4B P01S 9011 7408220
1 Stück 4,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4B, Modul 45®-Einbauöffnung Abdeckplatte Telitank T4B, Modul 45®-Einbauöffnung T4B P6 9011 7408268
1 Stück 4,50 € Preis / 1 Stück
Trennwand Telitank T4B Trennwand Telitank T4B T4B TQ 7408280
1 Stück 5,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

T4B 00C 9011 / 7408292
Download