- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zum kombinierten Einbau von 4 einzelnen Installationsgeräten mit Tragebügel (4 Installationsgeräte einer Stromart oder jeweils 2 Installationsgeräte zweier Stromarten). Die verschiedenen Stromarten werden durch eine Trennwand gegeneinander isoliert. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 2 Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2 Dimension 118x118x97 Farbe eisengrau; RAL 7011 Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Standard Schaltermaterial ja Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 118 mm Höhe 97 mm Länge 118 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T4B 00C 7011 / 7408288 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung T4B 00C 7011 / 7408288 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Teilitank , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Teiltank T4L , 2.00MB , pdf
Deutschland - Deutsch