Abdeckplatte Telitank T4B, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7408276 | EAN 4012195114895
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 2fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4B-Längsseite (1/1 Abdeckung).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Aufflur-Tank Anzahl der Einheiten 2 Anzahl der zweifachen Öffnungen 1 Befestigungsart aufschraubbar Dimension 110x77mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geräteart Rastermaß 45 Installationstechnik Rastermaß M45 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 12 mm Länge 77 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T4B P7 9011 / 7408276 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung T4B P7 9011 / 7408276 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdf