Abdeckplatte Telitank T4B, Einbauöffnung für CEE-Gerät mit 60er Befestigungsspur

Art.Nr. 7408260 | EAN 4012195114826

7408260 / T4B P5S 9011
graphitschwarz; RAL 9011
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 70 mm) und 60 x 60 mm Schraubbefestigung für CEE-Steckdosen, passend zur T4B-Längsseite (1/1-Abdeckung).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart aufschraubbar
Breite 110 mm
Dimension 110x77mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geräteart CEE
Höhe 2 mm
Installationstechnik CEE 60x60 mm
Länge 77 mm
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T4B P5S 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408260
1 Stück 13,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

T4B P5S 9011 / 7408260
Download