Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Art.Nr. 7408252 | EAN 4012195114772

7408252 / T4B P3S 9011
graphitschwarz; RAL 9011
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit 2 Lochungen (Ø 45 mm) für 2 Installationsgeräte mit Tragebügel (EK-Version), passend zur T4B-Längsseite (1/1-Abdeckung).
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen 2
Anzahl der Einheiten 2
Befestigungsart aufrastbar
Breite 110 mm
Dimension 110x77mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Höhe 2 mm
Länge 77 mm
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T4B P3S 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408252
1 Stück 6,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

T4B P3S 9011 / 7408252
Download