Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7408244 | EAN 4012195114727

7408244 / T4B P2S 9011
graphitschwarz; RAL 9011
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering, passend zur T4B-Längsseite (1/1-Abdeckung).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart aufrastbar
Breite 110 mm
Dimension 110x77mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Höhe 2 mm
Länge 77 mm
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T4B P2S 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408244
1 Stück 6,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

T4B P2S 9011 / 7408244
Download