Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für EK-Gerät
Art.Nr. 7408236 | EAN 4012195114703
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für Installationsgerät mit Tragebügel (EK-Version), passend zur T4B-Längsseite (1/2-Abdeckung).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Aufflur-Tank Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Anzahl der Einheiten 1 Befestigungsart aufrastbar Breite 55 mm Dimension 55x77mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Höhe 2 mm Länge 77 mm Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T4B P1S 9011 / 7408236 , 0.15MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdf