Abdeckplatte Telitank T12L, Einbauöffnung für CEE-Gerät mit 60er-Befestigungsspur

Art.Nr. 7408204 | EAN 4012195114536

7408204 / T12L P7S 9011
graphitschwarz; RAL 9011
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 70 mm) und 60 x 60 mm Schraubbefestigung für CEE-Steckdosen, passend zur T12L-Längsseite (1/3-Abdeckung).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 1
Befestigungsart schraubbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Breite 95 mm
Dimension 94.5x88mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik CEE 60x60 mm
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T12L P7S 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408204
1 Stück 12,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

T12L P7S 9011 / 7408204
Download