Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7408196 | EAN 4012195114451

7408196 / T12L P4S 9011
graphitschwarz; RAL 9011
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abdeckplatte mit 4 Lochungen (Ø 45 mm) für 4 Installationsgeräte mit Tragering oder -bügel, passend zur T12L-Längsseite (1/1-Abdeckung).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Aufflur-Tank
Anzahl der runden Öffnungen 4
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Breite 284 mm
Dimension 284x88mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik Tragering
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T12L P4S 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408196
1 Stück 16,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

T12L P4S 9011 / 7408196
Download