Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Art.Nr. 7408180 | EAN 4012195114413
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit 2 Lochungen (Ø 45 mm) für 2 Installationsgeräte mit Tragering oder -bügel, passend zur T12L-Längsseite (1/2-Abdeckung).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Aufflur-Tank Anzahl der runden Öffnungen 2 Befestigungsart sonstige Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Dimension 142x88mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Tragering Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 142 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T12L P2S 9011 / 7408180 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung T12L P2S 9011 / 7408180 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdf