Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Art.Nr. 7408172 | EAN 4012195114390
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering oder -bügel, passend zur T12L-Längsseite (1/4-Abdeckung) oder zur T12L-Schmalseite (1/2-Abdeckung).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Aufflur-Tank Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Anzahl der runden Öffnungen 1 Befestigungsart sonstige Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Breite 71 mm Dimension 71x88mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Tragering Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T12L P1S 9011 / 7408172 , 0.15MB , pdf