Abdeckplatte Telitank T12L, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7408164 | EAN 4012195114352
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 3fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T12L-Längsseite (1/2-Abdeckung).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Aufflur-Tank Anzahl der dreifachen Öffnungen 1 Anzahl der quadratischen Öffnungen 1 Befestigungsart schraubbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Dimension 142x88mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 142 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T12L P17S 9011 / 7408164 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung T12L P17S 9011 / 7408164 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdf