Abdeckplatte Telitank T12L, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7408156 | EAN 4012195114338
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 2fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T12L-Längsseite (1/3-Abdeckung).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Aufflur-Tank Anzahl der quadratischen Öffnungen 1 Anzahl der zweifachen Öffnungen 1 Befestigungsart schraubbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Breite 95 mm Dimension 94.5x88mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T12L P16S 9011 / 7408156 , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdf