- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zum kombinierten Einbau von 12 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel (12 Installationsgeräte einer Stromart oder jeweils 6 Installationsgeräte zweier Stromarten). Die verschiedenen Stromarten werden durch eine Trennwand gegeneinander isoliert. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität entsprechend erhöht werden.
Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 4 Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 4 Dimension 375x154x109 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Standard Schaltermaterial ja Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 154 mm Höhe 108,5 mm Länge 375,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T12L 00C 9011 / 7408100 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung T12L 00C 9011 / 7408100 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Telitank , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Teiltank T4L , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Teiltank T8NL , 2.00MB , pdf
Deutschland - Deutsch