Montageträger, 2 x Typ B

Art.Nr. 7407847 | EAN 4012195626862

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Ausführung Trägerform
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 116x36x34
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Länge 116 mm
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung nein
Tiefe 36 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTGE2 2B 7407847
1 Stück 66,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTGE2 2B / 7407847
Download