Zugentlastung für Montageträger
Art.Nr. 7407844 | EAN 4012195113300
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur Montage an Montageträger MTU2 und MTU3 für die Zugentlastung von ankommenden Anschlussleitungen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Beschriftungsfeld nein Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Tiefe 36 mm Werkstoff Stahl Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Breite 26,6 mm Länge 68 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTU ZE / 7407844 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf