Montageträger, 2 x Typ B

Art.Nr. 7407842 | EAN 4012195872580

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Ausführung Trägerform
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Breite 108 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Länge 108 mm
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Montageart Installationsgerät schrauben
Schwerlastausführung nein
Tiefe 14 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTGE2F 2B 7407842
1 Stück 66,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTGE2F 2B / 7407842
Download