Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm
Typ MTU 3
|Art.Nr. 7407840
|EAN 4012195113294



Art.Nr. / Typ
7407840 / MTU 3
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montageträger zur Aufnahme von 3 Trägerplatten und einer Zugentlastung. Verwendung anstelle eines Gerätebechers UT4.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 205 mm |
|---|---|
| Breite | 76 mm |
Technische Daten
| Anschlussmöglichkeit | 3 Trägerplatten und einer Zugentlastung |
|---|---|
| Beschriftungsfeld | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 3 |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | nein |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenbündig versenkbar | nein |
| Tiefe | 11,4 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Anzahl der Zugentlastungen | 0 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Ausführung | Trägerform |
| Befestigungsart | aufschraubbar |
| Dimension | 208x76x12 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7004 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
MTU 3
7407840
MTU 3
Art.Nr.
7407840