Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm

Art.Nr. 7407836 | EAN 4012195113287

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montageträger zur Aufnahme von 2 Trägerplatten und einer Zugentlastung. Verwendung anstelle eines Gerätebechers UT3.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 2 Trägerplatten und einer Zugentlastung
Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Ausführung Trägerform
Befestigungsart aufschraubbar
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Breite 76 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 165x76x12
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Länge 162 mm
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Tiefe 11,4 mm
Werkstoff Stahl
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTU 2 7407836
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MTU 2 / 7407836
Download